??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSMGQ6-3030 - Profilé en aluminium, incurvé à 90°pour cornière
Nomenclature
HFSMGQ6-3030-R140
PN
Référence pièce
HFSMGQ6-3030-R140
TPS
Sélection du type et du profilé
HFSMGQ6-3030
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisation
R
140 mm
SW
Largeur de fente
8 mm
MASS
Masse
0.8 kg/m
SA
Section
333 mm2
LX
Moment d'inertie de section transversale - lx
2.83x10^4 mm4
LY
Moment d'inertie de section transversale - ly
2.83x10^4 mm4
ALT1
Taraudage
M1
M
0
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0.0 mm
DPR1
Depth on the Bottom Side
0.0 mm
ALT6
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
DD6SE
d6 Specification
mm
DD6
d
mm
HP6
Sélection de la position des trous
DL6
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR6
Hole Direction Selection for Bottom Side
HL6D
H (gauche)
0 mm
HR6D
H (Bottom)
0 mm
ALT14
Modification du trou de type D
HP14
Sélection de la position des trous
DL14
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR14
Hole Direction Selection for Bottom Side
H14
H
0 mm
D14
D
0.0 mm
ALT15
Modification du trou de type S
HP15
Sélection de la position des trous
DL15
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR15
Hole Direction Selection for Bottom Side
H15
H
0 mm
D115
D1
0.0 mm
D215
D2
0.0 mm
ALT16
Modification du trou de type M
HP16
Sélection de la position des trous
DL16
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR16
Hole Direction Selection for Bottom Side
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm