??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSMGQ6-3030 - Profilati in alluminio curvati a 90 per angoli
Lista materiale
HFSMGQ6-3030-R140
PN
Codice componente
HFSMGQ6-3030-R140
TPS
Selezione tipo e profilato
HFSMGQ6-3030
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione
R
140 mm
SW
Larghezza cava
8 mm
MASS
Massa
0.8 kg/m
SA
Sezione
333 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
2.83x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - ly
2.83x10^4 mm4
ALT1
Maschiatura
M1
M
0
DPL1
Profondità sul lato sinistro
0.0 mm
DPR1
Depth on the Bottom Side
0.0 mm
ALT6
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
DD6SE
d6 Specification
mm
DD6
d
mm
HP6
Selezione posizione fori
DL6
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR6
Hole Direction Selection for Bottom Side
HL6D
H (Sinistra)
0 mm
HR6D
H (Bottom)
0 mm
ALT14
Variante foro D
HP14
Selezione posizione fori
DL14
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR14
Hole Direction Selection for Bottom Side
H14
H
0 mm
D14
D
0.0 mm
ALT15
Variante foro S
HP15
Selezione posizione fori
DL15
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR15
Hole Direction Selection for Bottom Side
H15
H
0 mm
D115
D1
0.0 mm
D215
D2
0.0 mm
ALT16
Variante foro M
HP16
Selezione posizione fori
DL16
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR16
Hole Direction Selection for Bottom Side
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm