??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSP6-3030, HFSP6-5050, HFSP6-100100, HFSP6-6060, GFSP6-3030 - Serie HFS6 - Parallele abgeschrägte Profile-
Stückliste
HFSP6-5050-100
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
FS
Rahmenserie
T
mm
A
mm
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT10
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
D6
D
N/A
NH10
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV
EV 0.5mm-Schritte
mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0.0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm