??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSP8-10050, HFSP8-9045, GFSP8-10050, GFSP8-9045 - Utilisation spéciale : profilés extrudés en aluminium série HFS8-45 -Profilés extrudés en aluminium avec surfaces fraisées-
Nomenclature
HFSP8-9045-100
PN
Référence pièce
TPS
Sélection du type et du profilé
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
FS
Série de profilé
T
mm
A
mm
ALT1
Taraudage
M1
M
0
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
DPR1
Profondeur sur le côté droit
0 mm
ALT10
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (vertical)
D6
D
N/A
NH10
Nombre de trous (verticaux)
AV
AV Incrément de 0.5mm
mm
BV
BV Incrément de 0.5mm
mm
CV
CV Incrément de 0.5mm
mm
DV
DV Incrément de 0.5mm
mm
EV
EV Incrément de 0.5mm
mm
ALT12
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (vertical)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Nombre de trous (verticaux)
XA
XA Incrément de 0.5mm
mm
XB
XB Incrément de 0.5mm
mm
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
XD
XD Incrément de 0.5mm
mm
XE
XE Incrément de 0.5mm
mm