??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSP8-4080, GFSP8-4080 - Serie HFS8 -Aluminiumprofil mit geschliffener Oberfläche
Stückliste
HFSP8-4080-100
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
FS
Rahmenserie
T
79 mm
A
40 mm
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT10
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
D6
D
N/A
NH10
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV
EV 0.5mm-Schritte
mm