??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSP8-909045 - Spezielle Verwendung:Aluminium-Extrusionprofile der Serie HFS8-45 -Aluminium-Extrusionprofile mit geschliffenen Oberflächen-
Stückliste
HFSP8-909045-100
PN
Teile-nummer
HFSP8-909045-100
TPS
Ausführung und Profilauswahl
HFSP8-909045
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
FS
Rahmenserie
HFS8
T
89 mm
A
90 mm
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT10
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
D6
D
8
NH10
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV
EV 0.5mm-Schritte
mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm