카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-24601
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Connectors, reducers and couplers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1486/hg_hg_schlauchverbinder_ip66.prj},{NB=166-24601},{IDNR=166-24601},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=3.910},{TAX_N=0.190},{A=14.500},{B=32.000},{C=71.000},{CNL=24.400},{D=32.000},{F=30.100},{FAC=32.000},{HEXL=5.000},{RD=21.200},{RL=27.000},{K=14.5},{L=32},{M=71},{PWID=1282},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung schwarz},{DESCRIPTION15=Einteilige Schnellkupplung zur Verbindung von Kunststoffwellrohren.},{EAN=4031026326412},{ID_MANUFACT17=166-24601},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=HG21-HG21},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-91-14},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PA66},{LAENGE=71},{FARBEKURZBE31=BK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HG-HG Coupler, IP66
Bill of material
HellermannTyton 166-24601
IDNR
Identification
166-24601
166-24601
DESCRIPTION14
Short Description
Non-metallic fitting, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HG21-HG21
HG21-HG21
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
71
71
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
21
21
mm
DURCHMESSERD
Diameter D
21
21
mm
DURCHMESSERD2
Diameter D2
21
21
mm
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
32
32
mm
NENNMASSDE136
Nominal diameter of entrance
21
21
mm
NENNMASSDE137
Nominal diameter of exit
21
21
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Minimum bore size
14.5
14.5
mm
L
Diameter
32
32
mm
M
Length
71
71
mm