您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HGCSVK-60
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgcsvk.prj},{NB=HGCSVK-60},{CODE=HGCSVK},{GG=60},{A=13.000},{B=60.000},{B1=48.000},{H=9.500},{T=3.000},{L=18.000},{L1=18.000},{DD=4.200},{D=8.200},{DD1=5.000},{PDF=hgcsvk.pdf},{AZ=3},{PPATH=hgcsvk/hgcsvk3.prj},{FZ=6},{CKZL=0.05},{LX1=通用侧拔插型},{LX2=锥孔型},{CZ=SUS304},{BMCL=滚磨抛光}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGCSVK - 可拆卸合页 平型锥孔型
Bill of material
HGCSVK-60
CNSORDERNO
bestllnummer
HGCSVK-60
HGCSVK-60
CODE
代号
HGCSVK
HGCSVK
GG
规格
60
60
A
13.000
13.000
B
60.000
60.000
B1
48.000
48.000
H
9.500
9.500
T
3.000
3.000
L
18.000
18.000
L1
18.000
18.000
DD
4.200
4.200
D
8.200
8.200
DD1
5.000
5.000
PDF
hgcsvk.pdf
AZ
3
3
FZ
负载
6
6
kg
CKZL
参考重量
0.05
0.05
kg/pcs
LX1
类型
通用侧拔插型
LX2
类型
锥孔型
CZ
材质
SUS304
SUS304
BMCL
表面处理
滚磨抛光
滚磨抛光