??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGHSFE - 平型·圆角型-经济型焊接蝶形合页
Bill of material
HGHSFE-9.7
CNSORDERNO
bestllnummer
HGHSFE-9.7
CODE
代号
HGHSFE
GG
规格
9.7
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
研磨
LX1
类型
圆角型
LX2
类型
经济型
FZ
负载
2 kg
CKZL
参考重量
0.01 kg/pcs
ZH
载荷
轻载荷
PDF
hghsfe.pdf