HGNZYB-13
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgnsvb.prj},{NB=HGNZYB-13},{CODE=HGNZYB},{GG=13},{LX1=阻尼型},{TZJD=任意角度定位型},{LX2=圆孔型},{BMCL=黑色亚光},{CZ=ZDC},{L=57.000},{H=50.800},{L1=34.000},{H1=34.000},{T=4.500},{D=5.200},{E=12.700},{E1=6.300},{D1=12.000},{CKZL=0.11},{NJ=3.4},{FZ=15},{PDF=hgnsvb.pdf},{AZ=6},{PPATH=hgnsvb/hgnsvb4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HGNSVB - 任意角度定位型·阻尼型·圆孔型圆孔型-平型扭矩蝶形合页
明细表
HGNZYB-13
CNSORDERNO
订购号
HGNZYB-13
HGNZYB-13
CODE
代号
HGNZYB
HGNZYB
GG
规格
13
13
LX1
类型
阻尼型
TZJD
调整角度
任意角度定位型
LX2
类型
圆孔型
BMCL
表面处理
黑色亚光
黑色亚光
CZ
材质
ZDC
ZDC
L
57.000
57.000
mm
H
50.800
50.800
mm
L1
34.000
34.000
mm
H1
34.000
34.000
mm
T
4.500
4.500
mm
D
5.200
5.200
mm
E
12.700
12.700
mm
E1
6.300
6.300
mm
D1
d1
12.000
12.000
mm
CKZL
参考重量
0.11
0.11
kg/pcs
NJ
扭矩
3.4
3.4
FZ
负载
15
15
kg
PDF
hgnsvb.pdf