You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HGPAFN-166
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpafn.prj},{NB=HGPAFN-166},{CODE=HGPAFN},{GUIGE=166},{FUIZAI=45},{CKZL=0.71},{PDF=hgpafn.pdf},{PPATH=hgpafn/hgpafn3.prj},{LX1=重载方形},{LX2=横向腰孔型},{CZ=A6060-T5},{BMCL=拉丝本色阳极处理}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPAFN - 铝合金合页 平型 横向腰孔型
Bill of material
HGPAFN-166
CNSORDERNO
bestllnummer
HGPAFN-166
CODE
代号
HGPAFN
GUIGE
规格
166
FUIZAI
负载
45
CKZL
参考重量
0.71
PDF
hgpafn.pdf
LX1
类型
重载方形
LX2
类型
横向腰孔型
CZ
材质
A6060-T5
BMCL
表面处理/颜色
拉丝本色阳极处理