피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HGPSCA-40
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsca.prj},{NB=HGPSCA-40},{CODE=HGPSCA},{GG=40},{L=35.000},{H=40.000},{L1=23.000},{H1=20.000},{H2=5.000},{T=1.500},{E=6.000},{D=4.200},{D1=3.000},{PDF=hgpsca.pdf},{PPATH=hgpsca/hgpsca3.prj},{FZ=6},{CKZL=0.02},{LX1=上下偏置型},{LX2=圆孔型},{LX3=经济型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSCA - 铝合金合页 上下偏执型
Bill of material
HGPSCA-40
CNSORDERNO
bestllnummer
HGPSCA-40
HGPSCA-40
CODE
代号
HGPSCA
GG
规格
40
40
L
35.000
35.000
H
40.000
40.000
L1
23.000
23.000
H1
20.000
20.000
H2
5.000
5.000
T
1.500
1.500
E
6.000
6.000
D
4.200
4.200
D1
3.000
3.000
PDF
hgpsca.pdf
FZ
负载
6
6
kg
CKZL
参考重量
0.02
0.02
kg/pcs
LX1
类型
上下偏置型
LX2
类型
圆孔型
LX3
类型
经济型
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
镜面抛光