??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSFV - 不锈钢合页 平型 转轴分中方型
Bill of material
HGPSFV-102
CNSORDERNO
bestllnummer
HGPSFV-102
CODE
代号
HGPSFV
GG
规格
102
PDF
hgpsfv.pdf
FZ
负载
15 kg
CKZL
参考重量
0.22 kg/pcs
LX1
类型
调节弹力放型
LX2
类型
圆孔型
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
拉丝