Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HGS060-0250
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/hgs_asmtab.prj},{NB=HGS060-0250},{INFO1=info1_hgs},{GUI=HGS},{DIM=60},{DIMX=60},{INFO=Catalogue},{L=250},{LX=250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000},{Y=50},{MM=50},{PPATH=hgs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
HGS - 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 고강성, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1400N, 최대 닫은 상태 길이 1000mm)
BOM
HGS060-0250
INFO1
Long description
HGS는 고정 가이드 레일, 이동 가이드 레일 및 S자 중간 부품으로 구성된 완전 연장 텔레스코픽 레일입니다. 고강성의 중간 부품을 통해 하중 용량이 높고 연장 상태에서 변형이 작은 고성능 텔레스코픽 레일이 달성됩니다.
GUI
타입
HGS
DIM
사이즈
60
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
H
스트로크
250
mm
CRAD
C 0rad
1000
N
Y
50
mm
MM
m
50
mm
NN
n
0
mm
E
0
mm
C
50
mm
NH
홀의 수
4