??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
HGS - Guida telescopica in acciaio, acciaio inox o alluminio, estrazione completa, corsa doppia, optional disponibili (max. carico 1400 N, max. lunghezza chiusa 1000 mm)
Lista materiale
HGS060-0250
INFO1
Long description
HGS è una guida ad estrazione completa composta da due guide, che costituiscono gli elementi fissi e mobili, e un elemento intermedio ad S. Il robusto elemento intermedio offre elevate capacità di carico e una flessione ridotta in condizione estesa.
GUI
Tipo
HGS
DIM
Grandezza
60
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezze
mm
H
Corsa
250 mm
CRAD
C 0rad
1000 N
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
50 mm
NH
N. Fori
4