??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
HGS - Profilé en S
Nomenclature
HGS060-0250
INFO1
Long description
Le HGS est une glissière télescopique extension 100% composé d'un rail de guidage fixe, d'un un coulisseau et d'un élément intermédiaire en forme de S. L'élément intermédiaire robuste permet des capacités de charge élevée et une faible flexion en position ouverte.
GUI
Type
HGS
DIM
Taille
60
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
H
Course
250 mm
CRAD
C 0rad
1000 N
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
50 mm
NH
Nb trous
4