??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
HGS - Teleskopschiene aus Stahl oder Aluminium, Vollauszug, hohe Steifigkeit, beidseitiger Hub, Zubehör erhältlich (max. Belastung 1.400 N, max. geschlossene Länge 1.000 mm)
Stückliste
HGS060-0250
INFO1
Long description
Die HGS ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, bestehend aus einer festen Führungsschiene, einer identischen beweglichen Führungsschiene und einem S-förmigen Zwischenelement. Das Zwischenelement ermöglicht hohe Traglasten und geringe Durchbiegung im ausgezogenen Zustand.
GUI
Typ
HGS
DIM
Baugröße
60
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
250 mm
CRAD
C 0rad
1000 N
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
50 mm
NH
Bohrungsanzahl
4