??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 21
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - 免键高扭矩同步带轮 S5M型 -免键轴衬 带标准型轴衬(带定心功能)-
明细表
HHAA29S5M100-E-8
PN
型号
NT
齿数
TNW
种类·公称宽度
A
11 mm
W
16 mm
PS
带轮形状
E
DD
d 指定单位1mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
外径
mm
F
mm
E
mm
D2
mm
B
mm
G
mm
NN
N
0.5 mm
M
2.5
L
mm
NOB
个数
ALT1
肩切割
FC
FC 指定单位0.5mm
mm
ALT2
不铆接法兰
ALT3
仅铆接单侧法兰