??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHKS - Scharniere
Stückliste
HHKS25
PN
Teile-Nr.
HHKS25
TP
Ausführung auswählen
HHKS
MAT
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
LS
L auswählen
mm
LL
l
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
NOD
Anzahl Einteilungen
3
AL
Zulässige Last
29.4 N
WT
Gewicht
13 g