??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHTA__S3M100, HHTA__S3M150, HHTK__S3M100, HHTK__S3M150, HHTAS__S3M100, HHTAS__S3M150, HHTS__S3M100 - Pulegge dentate senza chiavetta per coppia elevata S3M / Blocco meccanico standard incorporato
Lista materiale
HHTA47S3M100-E-8
PN
Codice componente
MATP
Materiale puleggia
MATF
Materiale flangia
Lega di alluminio
MATML
Materiale blocco meccanico
STP
Trattamento superficie puleggia
STF
Trattamento superficie flangia
Anodizzato trasparente
STML
Trattamento superficie blocco meccanico
-
ALT1
Trattamento superficie
NT
N. di denti
TNW
Tipo, larghezza nominale
BW
Larghezza cinghia
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
PS
Profilo puleggia
DD
d Incrementi di 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Massima coppia ammessa
N*m
D1
mm
L
(L)
6.0 mm
ALT2
Taglio flangia
FC
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
ALT3
Flangia non montata
ALT4
Flangia montata su un solo lato