카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
HHV-3P-H35-MP3/8
NITTO KOHKI
Cupla
The fueling coupling for high pressure hydrogen "HHV CUPLA"
35MPa
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/fueling_coupling_hi_pressure_hydrogen/35mpa/hhv_35mpa_receptacle.prj},{NB=CCB67165-20_HHV-3P-H35_STAINLESS STEEL_c},{CNSORDERNO=HHV-3P-H35-MP3/8},{ASSYNO=CB67165},{MT=STAINLESS STEEL},{CV=Mounted},{M=420},{L=(112)},{D=31},{T=MP3/8 (Female)},{CP=},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=HHV-3P-H35-MP3/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
HHV 35MPa - Receptacle
Bill of material
HHV-3P-H35-MP3/8
CNSORDERNO
Order number
HHV-3P-H35-MP3/8
ASSYNO
Assy No.
CB67165
MT
Material
STAINLESS STEEL
CV
Check valve
Mounted
M
Mass
420
g
L
(112)
mm
D
ΦD
31
mm
T
MP3/8 (Female)