??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
HHV 35MPa - Receptacle
Bill of material
HHV-3P-H35-MP3/8
CNSORDERNO
Order number
HHV-3P-H35-MP3/8
ASSYNO
Assy No.
CB67165
MT
Material
STAINLESS STEEL
CV
Check valve
Mounted
M
Mass
420 g
L
(112) mm
D
ΦD
31 mm
T
MP3/8 (Female)