카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
528481303
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/str_far_riv_2.prj},{NB=528481303(1-0)},{CODE=528481303},{DESC=RIV.ACCIAIO FARBOLT 4,8x13 TSV SCAT FAR},{TIP=farbolt},{BM=Stainless steel},{NM=Stainless steel},{RH=Countersunk},{Z=48},{DD=4.8},{D=8.5},{L=13},{K=2.0},{C=3},{VERSION=1},{SSMIN=3.2},{SSMAX=8.4},{SS=0.0},{F=5.1},{A=4.8},{V=7.5},{Q=0.9},{I=4.70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
FAR
Description
HIGH PERFORMANCE RIVETS - ZINC PLATED STEEL STRUCTURAL FARBOLT RIVETS - COUNTERSUNK HEAD
Bill of material
528481303
CODE
Code
528481303
528481303
DESC
Description
RIV.ACCIAIO FARBOLT 4,8x13 TSV SCAT FAR
RIV.ACCIAIO FARBOLT 4,8x13 TSV SCAT FAR
TIP
Type
farbolt
RF
Rivet size
4.8x13
4.8x13
BM
Rivet body material
Stainless steel
NM
Nail material
Stainless steel
RH
Rivet head
Countersunk
D
Head dimension
8.5
8.5
mm
C
Mandrel diameter
3
3
mm
VERSION
Version
Delivery condition
Installed
Delivery condition
Installed
SSMIN
3.2
mm
SSMAX
8.4
8.4
mm
SS
Grip range
0.0
0.0
mm