??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
High Temperature bis 230°C - Induktivsensor
Stückliste
DW-LD-704-M30
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Washdown
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M30 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
20 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 40 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M30, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
100 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V4A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung