??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HIPAL_, HIPALP_ - Heat Insulating Plates - High Temperature Super Insulating Grade
Nomenclature
HIPAL-20-20-3
PN
Part Number
HIPAL-20-20-3
TYPE
Type
HIPAL
TOLS
Sélection de la tolérance
TYS
Type sélectionnable
NO
Nominal
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+1.0/0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance b
+1.0/0 mm
TS
Sélection de T
mm
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F
F Incrément de 0.5 mm
mm
G
G Incrément de 0.5mm
mm
DD
D
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
H
0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm
mm