카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HIPM-6-6
Harcourt
Spring Loaded Devices
Index Plungers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/spring_loaded_devices/index_plungers/hipm_asmtab.prj},{NB=HIPM-6-6},{TYPE=},{A=6},{B=10},{C=25},{D=40},{E=18},{F=30},{G=6},{GALG=6,14},{J=2.5},{K=4.5},{L=6},{PLOAD=19.11},{SLOAD=49.46},{AHF=900},{H0=24},{D4=4.3},{D5=8.3},{G1=2.250},{R1=5.450},{W=17.000},{H1=16.000},{H2=1.680},{R2=0.850},{R3=1.200},{R4=1.140},{C1=0.880},{R0=27.000},{R0C=49.000},{PPATH=hipm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HIPM - Indexing Plungers - Mounting Plate
Bill of material
HIPM-6-6
ON
Part No.
HIPM-6-6
HIPM-6-6
TYPE
Type
Non-Locking
Locking
Non-Locking
Locking
A
6
6
mm
B
10
10
mm
C
25
25
mm
D
40
40
mm
E
18
18
mm
F
30
30
mm
G
6.000
14.000
6.000
14.000
mm
H
37
37
mm
J
2.5
mm
K
4.5
4.5
mm
L
6
6
mm
PLOAD
Preload
19.11
19.11
lbs
SLOAD
Static Load
49.46
49.46
lbs
AHF
Axial Holding Force
900
900
lbs