??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
HK1
部品表
HK1-40-AC100V
MODEL
機種形番
HK
M
機種形番
PS
接続口径
TB
端子箱
MS
マイクロスイッチ種類
O
屋外仕様
OPTIONS
オプション
V
電圧
H1
324 mm
H2
114 mm
L1
210 mm
L2
70 mm
C
- mm
D
φD
- mm
K
φK
- mm
ND
N-φd
- mm
W
質量
9.0 kg
INFOTEXT
製品情報
製品情報