카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HKSTLM-350
Harcourt
Thread Inserts
Thinwall Internal Locking Key Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/thread_inserts/thinwall_internal_locking_key_inserts/hkstlm.prj},{NB=HKSTLM-350},{IT=M3 X 0.50},{ID=3.0},{IDMIN=2.459},{IPITCH=0.50},{ET=M5 X 0.80},{OD=5.0},{ODMIN=4.019},{EPITCH=0.80},{L=4.25},{SE=21.4},{G=3.1},{TD=4.40},{C=5.10},{ITD=5.50},{DS=3.50},{DD=2.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HKSTLM - Thinwall Internal Locking Key Inserts Metric
Bill of material
HKSTLM-350
ON
Ordering Number
HKSTLM-350
HKSTLM-350
MATI
Material of Insert
303 Stainless Steel
FIN
Finish
Passivated
MATK
Material of Keys
302 Stainless Steel
IT
Int. Thread
M3 X 0.50
M3 X 0.50
ET
Ext. Thread
M5 X 0.80
M5 X 0.80
L
Length +/- 0.3
4.25
4.25
mm
SE
Shear Engagement
21.4
21.4
mm^2
G
Max Distance to End of Thread Lock
3.1
3.1
mm
TD
Required Tap Drill
4.40
4.40
mm
C
Countersink Dia. +.25/-.00
5.10
5.10
mm
ITD
Installation Thread Depth - Min.
5.50
5.50
mm
ST
Standard Tap CL 6h
M5 X 0.80
M5 X 0.80
ITON
Insert Tool Ordering Number
HITTM-30
HITTM-30
DS
Removal Drill Size
3.50
3.50
mm
DD
Removal Drill Depth
2.25
2.25
mm