??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
hlf01
明细表
HLF01-D6-L60
CODE
HLF01
LX1
类型
圆筒螺帽型
DGC
D公差
h7
CZ1
花键轴国标材质
55
CZ2
花键轴相当材质
S55C
CZ3
花键套国标材质
GCr15
CZ4
花键套相当材质
SUJ2
YD
硬度
高频淬火58~62HRC
D
Dh7
mm
TOL
D公差
0,-0.015 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
GZLS
滚珠列数
2
C
0.2 mm
DD
d
14 mm
L1
10.5 mm
L2
25 mm
S
16.7 mm
O
1.0 mm
B
b
2.5 mm
T
t
1.2 mm
FZC
基本额定负载C
137 kgf
FZCO
基本额定负载Co
225 kgf
NJCR
基本额定扭矩Cr
0.46 kgf·m
NJCOR
基本额定扭矩Cor
0.76 kgf·m
MA1
容许静力矩MA1
0.39 kgfm
MA2
容许静力矩MA2
3.48 kgfm
ZL1
花键母重量
14 g
ZL2
花键轴重量
0.22 kg/m