카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HLF02-D6-L50
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hlf02
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hlf02/hlf02_asmtab.prj},{NB=HLF02-D6-L50},{CODE=HLF02},{LX1=A},{CZ1=55},{CZ2=S55C},{CZ3=GCr15},{CZ4=SUJ2},{YD=YD1},{BMCL=/},{D=6},{L=50},{PPATH=hlf02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
hlf02
Bill of material
HLF02-D6-L50
CODE
HLF02
LX1
A
CZ1
55
CZ2
S55C
CZ3
GCr15
CZ4
SUJ2
YD
YD1
BMCL
/
D
Dh7
6
8
10
13
6
8
10
13
mm
TOL
tol
0,-0.015
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
2
mm
GZLS
gzls
2
C
0.2
mm
D1
14
mm
L1
10.5
mm
L2
25
mm
S
16.7
mm
O
1.0
mm
B
b
2.5
mm
T
t
1.2
mm
FZC
jbedfzc
137
kgf
FZCO
jbedfzco
225
kgf
NJCR
jbednjcr
0.46
kgf·m
NJCOR
jbednjcor
0.76
kgf·m
MA1
ma1
0.39
kgfm
MA2
ma2
3.48
kgfm
ZL1
hjm
14
g
ZL2
hjz
0.22
kg/m