Clamping Kit HM-M5-20-S
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
HM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/hm/gn_511_1_s.prj},{NB=Laschengelenkset HM-M5-20-S},{PARTNUMBER=HM-M5-20-S},{D1=M5},{D11=5},{D1X=1.00},{L2=20},{D2=9.0},{D3=8.4},{D4=9.0},{L3=14.0},{L5=5},{L6=5},{KLEMM=20},{MAT=Zink-Druckguss},{SW=4},{SWH=2.5},{D3H=7.00},{R1=9.00},{R2=9.40},{H1=24.5},{H2=30.5},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
HM - Clamping Kits for Swivel Mounting Clamps, Type S, with socket cap screw DIN 912
Bill of material
Clamping Kit HM-M5-20-S
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
HM-M5-20-S
HM-M5-20-S
D1
M5
M5
L2
20
20
mm
D2
9.0
9.0
mm
D3
8.4
8.4
mm
D4
9.0
9.0
mm
L3
14.0
14.0
mm
L5
5
5
mm
L6
5
5
mm
KLEMM
Swivel mounting clamp k-dimension
20
20
mm
WEIGHT
Weight
0.0140
0.0140
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details