??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HMHU, HMHSU, HPHU - Roues de convoyeur laminées en caoutchouc/uréthane
Nomenclature
HMHU30-16
PN
Réf. pièce
TS
Sélection du type
MAT
Matériau
D
30 mm
W
16 mm
DD
d
6.2 mm
DD1
d1
12 mm
B
10 mm
TT
t
2.5 mm