??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HNARS - Stainless Steel Spacer Plates for Multiple - Joint Hinges HNMVA, HNMMA, HNMHA
明细表
HNARS-60-0.5-MT
CN
Catalog Number
L
Length
60 mm
S
Dimensions s
mm
B
Dimensions B
30 mm
D1
Dimensions d1
6.5 mm
D2
Dimensions d2
4.2 mm
P1
Dimensions P1
46 mm
P2
Dimensions P2
8 mm
P3
Dimensions P3
28 mm