HNGS-40-40-C-NI
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
HNGS-C-NI - Metal Hinges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hngs_c_ni_met_hinges/hngs_c_ni_asmtab.prj},{NB=HNGS-40-40-C-NI},{CN=HNGS-40-40-C-NI},{A=40},{B=40},{C=16.0},{C1=16.000},{A1=25},{A2=12.500},{A3=12.500},{B1=25},{M=5},{H1=5},{H2=5.5},{H=9.0},{LM=11},{MASS=56},{D0=5.3},{ST=Symmetry},{D2=5.300},{D3=4.000},{H4=11.000},{PPATH=../hngs_c_ni_met_hinges/hngs_c_ni_asmtpl.prj},{CNX=HNGS-40x40-C-XX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNG-C-NI - Metal Hinge
Bill of material
HNGS-40-40-C-NI
CN
Catalog Number
HNGS-40-40-C-NI
HNGS-40-40-C-NI
A
Length A
40
40
mm
B
Length B
40
40
mm
C
Length C
16.0
16.0
mm
A1
Length A1
25
25
mm
B1
Length B1
25
25
mm
M
Thread
5
5
H1
Height h1
5
5
mm
H2
Height h2
5.5
5.5
mm
H
Height H
9.0
9.0
mm
LM
Length Lm
11
11
mm
MASS
Mass
56
56
g