HNJB-80-B12-F
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hnjb_f.prj},{NB=HNJB-80-B12-F},{CN=HNJB-80-B12-F},{R=80},{B=12},{E=13.1},{A=18},{H=13},{D=24},{L=24},{G=56},{MASS=173},{NORMNR=DIN 468},{WST=GGG},{LX=80},{D1=8},{D2=24},{H1=24},{H2=13},{H3=38},{A1=6.500},{A2=6.0},{B1=18.5},{B2=12.5},{C1=27},{C2=28.5},{C3=15},{F=9},{H4=7.5},{R1=15},{R2=25},{R3=2.5},{R4=31},{R5=9},{H5=44},{DURCHM=18},{Y=56.0},{Z=7.0},{R6=20.0},{R7=35.0},{R8=3.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=9.000},{D12=4.500},{D14=5.500},{L11=69.000},{L12=13.000},{L13=20.000},{R12=20.000},{R13=35.000},{R14=3.500},{ABSR12=26.064},{ABSR13=47.717},{SCHNITTR12R13=33.935},{SCHNITTR13R14=65.500},{ABSR12X=4.000},{SCHNITTR12R13X=6.173},{SCHNITTR13R14X=2.888}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNJB-F - Offset Cranked Handle with Fixed Grip
Bill of material
HNJB-80-B12-F
CN
Catalog number
HNJB-80-B12-F
HNJB-80-B12-F
R
Dimension R
80
80
mm
B
Dimension B H11
12
12
mm
E
Dimension E min.
13.1
13.1
mm
A
Dimension A
18
18
mm
H
Dimension h
13
13
mm
D
Dimension d
24
24
mm
L
Dimension L
24
24
mm
G
Dimension G
56
56
mm
MASS
Mass
173
173
g