??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALF5 - Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Bill of material
HNTALF5-50
PN
Part Number
HNTALF5-50
TYPE
Type
HNTALF5
L
L 1mm Increment
mm
Inserisci valore per L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm