??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTALF6 - アルミフレーム用長ナット 6シリーズ(溝幅8mm)用 - 30・60角アルミフレーム用 -
部品表
HNTALF6-50
PN
型番
HNTALF6-50
TYPE
Type
HNTALF6
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm