??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTALP6,SHNTALP6 - アルミフレーム用長ナット 6シリーズ(溝幅8mm)用 - 30・60角アルミフレーム用 -
部品表
HNTALP6-50-M3-N5-P6-2
PN
型番
TYPE
Type
MAT
材質
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
M
N
N 指定1mm単位
mm
Enter value for N
N 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
P
P 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
S
タップ数
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm