??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALP6,SHNTALP6 - Long Nut HFS6 Series -Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square-
Bill of material
HNTALP6-50-M3-N5-P6-2
PN
Part Number
TYPE
Type
MAT
Material
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
N
N 1mm Increment
mm
Введите значение для N
N 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
P 1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S
Number of Taps
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm