??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTALP8,SHNTALP8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Nomenclature
HNTALP8-50-M4-N5-P8-2
PN
Part Number
TYPE
MAT
Matériau
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
N
N Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour N
N Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
S
Nombre de tarauds
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm