??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTALS5,SHNTALS5 - Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Nomenclature
HNTALS5-50-M3-XA5
PN
Part Number
TYPE
MAT
Matériau
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
XA
XA Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour XA
XA Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
XB
XB Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour XB
XB Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
XC
XC Incrément de 1mm
mm
XD
XD Incrément de 1mm
mm
XE
XE Incrément de 1mm
mm
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm