??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTALS8 - Long Nut HFS8 Series -Aluminum Extrusions 40, 80 Square-
Bill of material
HNTALS8-50-M4-XA5
PN
Part Number
HNTALS8-50-M4-XA5
TYPE
Type
HNTALS8
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
XA
XA 1mm Increment
mm
Введите значение для XA
XA 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
XB
XB 1mm Increment
mm
Введите значение для XB
XB 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
XC
XC 1mm Increment
mm
XD
XD 1mm Increment
mm
XE
XE 1mm Increment
mm
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm