??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HNTLG, SHNTLG - Ecrous longs avec taille L standard
Nomenclature
HNTLG5
PN
Référence pièce
TP
Type sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
M
A
5.8 mm
B
10 mm
T
4.1 mm
L
120 mm
L1
10 mm
L2
40 mm