??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HNTTBS - アルミフレーム用ナット-先入れスプリングナット-スタンダードタイプ
部品表
HNTTBS5-3
PN
型番
HNTTBS5-3
MAT
材質
SUS304
NO
No.
5
M
CFS
対応フレームシリーズ
HFS5
B
10 mm
E
2 mm
T
2.7 mm
L
10 mm
D
4.3 mm