??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HNTTBS - Nuts for Aluminum Frames Pre-Assembly Fitting Spring Nuts Standard Type
Bill of material
HNTTBS5-3
PN
Part No.
HNTTBS5-3
MAT
Material
304 Stainless Steel
NO
No.
5
M
CFS
Applicable Frame Series
HFS5
B
10 mm
E
2 mm
T
2.7 mm
L
10 mm
D
4.3 mm