??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Goebel
Beschreibung
Hochfeste Bliendniete H-LOCK flachrundkopf mit gerilltem nietdorn
Stückliste
7620064140
DA
Außendurchmesser
6.4 mm
ART
Artikelnummer
KTXT
Kurztext
H-LOCK, Hochfeste Blindniete, Flachrundkopf mit gerilltem Nietdorn
MATD
Material Dorn
Stahl
MATH
Material Hülse
Stahl
KB
Klemmbereich
mm
D1
Hülsendurchmesser
6.4 mm
L
Länge der Hülse
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Kopfdurchmesser
13.0 mm
K
Kopfhöhe
3.00 mm
D
Nietdorndurchmesser
4.00 mm
P
Nietdornlänge
≥ 30.0 mm
B
Bohrlochdurchmesser
mm
S
Scherwerte
N
Z
Zugkraft
7100 N
N
Nietdornausdrückkraft
1112 N
F
Form
EAN
EAN Nummer
SKU
SKU Nummer
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
ZU
DIBT Zulassung
-
SD
Schichtdicke
6-8 μm
ROHS
Beschränkung von Gefahrstoffen
ja