카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
TW20SH STEEL NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Hi CUPLA Two Way
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/hi_cupla_two_way/sh_type_socket.prj},{NB=CCA83944-20_TW20SH_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CA83944},{MODEL=TW20SH},{S=1/4},{MT=STEEL},{M=98},{L=(72.5)},{L1=72.5},{D=(26.5)},{D1=26.5},{A=30},{T=9.0},{B=5.0},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=TW20SH STEEL NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Hose barb_SH Type - Socket
Bill of material
TW20SH STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
TW20SH STEEL NBR
TW20SH STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CA83944
CA83944
S
Application (Hose)
1/4
1/4
MT
Material
STEEL
M
Mass
98
98
g
L
(72.5)
(72.5)
mm
D
ΦD
(26.5)
mm
A
30
30
mm
T
ΦT
9.0
9.0
mm
B
ΦB
5.0
5.0
mm
SM
Seal material
NBR