??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HOSJRS - Flexibles souples en résine fluorée-Elevé-Type flex.
Nomenclature
HOSJRS8A-0.3-LA-RA
PN
Réf. pièce
MATH
Matériau du flexible
Résine fluorée
MATWB
Matériau de la tresse de câble
EN 1.4301 l'équivalent
MATC
Matériau du métal de matage
EN 1.4301 l'équivalent
NO
Diam. intérieur nominal du flexible
HL
Longueur du flexible, incrément de 0.1m
m
L
Matage de l'extrémité gauche
R
Matage de l'extrémité droite
ID
Diamètre intérieur du flexible
mm
OD
Diamètre extérieur du flexible
mm
MBR
Rayon de pliage minimal
mm
NP
Pression normale
MPa
MOP
Pression de fonctionnement max.
1 MPa
TR
Plage de température de fonctionnement (°C)
-100~120