카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HISO12-5 3.000
Harcourt
Drill Bushings
Bushing Configurators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/drill_bushings/bushing_configurators/hpfiso_conf.prj},{NB=HISO12-5_3.000},{TYPE=HISO},{MAT=},{FIN=Precision Ground},{OD=12},{ID=3.000},{IDMIN=3},{IDMAX=10.000},{L=5},{L1=[5-20/1]},{B=R .75},{BNUM=0.75},{C=.18 X 45°},{CNUM=0.18},{F=15},{G=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HPFISO CONF - Configurable Headed Press Fit
Bill of material
HISO12-5_3.000
ON
Ordering Number
HISO12-5_3.000
HISO12-5_3.000
MAT
Material
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
FIN
Finish
Precision Ground
OD
12
12
mm
ODTOL
OD Tolerances
+.012/+.023
+.012/+.023
mm
ID
ID Range
mm
값 입력 ID
ID Range
mm
cm
inch
ft
확인
IDTOL
ID Tolerances
+.016/+.034
+.016/+.034
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
B
R .75
R .75
mm
C
.18 X 45°
.18 X 45°
mm
F
15
15
mm
G
3.0
3.0
mm