??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HPINTM Configurator - Metric Threaded Tooling Pins Configurator
Bill of material
HPINTM-2.000-M1-5.000-5.000
ON
Order Number
HPINTM-2.000-M1-5.000-5.000
PS
Pin Stock
MAT
Material
FIN
Finish
Black Oxide
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
B
Thread
E
9.40 mm
H
25.40 mm
J
mm
Введите значение для J
mm
cm
inch
ft
N
mm
Введите значение для N
mm
cm
inch
ft
HANDLE
Handle Option
HS
Handle Size (Included)
3/16 X 1.5" Дюйм
USECR
Use with Cable Ring Size
HCR-4